适用于粗糙表面的标签 - EML-HA (76X25)R YE - 0804189

图示为总线耦合模块

适用于粗糙表面的标签, 盘卷, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 76 x 25 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • EML-HA...自黏式设备标识可牢固地粘贴在粗糙、不平和低能量表面上。
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • 标记服务:菲尼克斯电气可根据您的需要标记所有EML-HA ...标记条
  • 特殊的盘卷式包装保证了在工业环境中不受污染

关键商业数据

Orderkey 0804189
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
最小订货量 5 STK
GTIN 4055626232898
单件重量(不含包装) 1,300.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈