标记卡 - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109

标记卡, 卡, 白色, 标识, 水平: 连续编号1 - 10、11 - 20等,直至91 - (99)100, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 3.81 mm, 标识区域大小: 3,81 x 2,8 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 用标准激光打印机可以对卡式供货的标记条进行方便的标记
  • 尤其适合于标记COMBICON插头
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK标记条
  • SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记
  • 用THERMOMARK打印机可以对以成卷供货的标记条进行快速、低成本的标记
  • SK系列不干胶标签可以用来对不带标记槽的产品进行标记

关键商业数据

Orderkey 0804109
包装单位 10 STK
Sales key BG2123 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 156 (C_3_2017)
单件重量(不含包装) 1.190 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈