孔式 - EO-I/PT/GN - 0804094

孔式, 针式连接器样式类型I, 直插式弹簧连接, 适用于中国/澳大利亚和其他国家, 绿色, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1和GB 1002

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0804094
包装单位 1
目录页 页 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226293

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈