双插位 - EO-H/PT/LED/DUO - 0804084

双插位, 针式连接器样式类型H, 直插式弹簧连接, 适用于以色列,带LED显示器, 灰色, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0804084
包装单位 2 STK
Sales key BG4628 -
最小订货量 2 STK
目录页 页 609 (C_3_2017)
GTIN 4055626226200
单件重量(不含包装) 9.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈