孔式 - EO-H/PT - 0804080

孔式, 针式连接器样式类型H, 直插式弹簧连接, 用于以色列, 灰色, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0804080
包装单位 1
目录页 页 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226163

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈