塑料标签 - US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR - 0803877

塑料标签, 带钻孔, 卡, 银色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 1个30 x 18 mm和1个30 x 8 mm, 标签数: 6

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0803877
包装单位 10 STK
Sales key BG2419 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 316 (C_3_2019)
GTIN 4055626173368
单件重量(不含包装) 15.850 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈