插芯标签 - US-EMT (13X109) TQ - 0803865

卡接式标记条,插芯标签,用于标记Siemens S-7-1500控制器,蓝绿色,未标记,可以使用THERMOMARK CARD进行标记,安装方式:卡接到标记条支架内,标记区域尺寸:13 x 109 mm

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0803865
包装单位 10 STK
Sales key BG2419 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 321 (C_3_2019)
GTIN 4055626172996
单件重量(不含包装) 5.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈