插芯标签 - US-EMT (50/28X13) TQ - 0803855

图示为一类似产品

卡接式标记条,插芯标签,用于标记Siemens ET 200S控制器,蓝绿色,未标记,可以使用THERMOMARK CARD进行标记,安装方式:卡接到标记条支架内,标记区域尺寸:1个50 x 13 mm和1个28 x 13 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0803855
包装单位 10 STK
Sales key BG2419 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172897
单件重量(不含包装) 6.080 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈