插芯标签 - US-EMT (31X12,5) GY - 0803850

图示为一类似产品

卡接式标记条,插芯标签,用于标记Siemens ET 200SP控制器,灰色,未标记,可以使用THERMOMARK CARD进行标记,安装方式:卡接到标记条支架内,标记区域尺寸:31 x 12.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0803850
包装单位 10 STK
Sales key BG2419 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 325 (C_3_2017)
GTIN 4055626172859
单件重量(不含包装) 6.120 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈