电源 - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 0803672

适用于THERMOMARK PRIME的备用电源,输入电压100 V AC至240 V AC / 1.5 A / 50 Hz至60 Hz,输出电压24 V DC / 4.16 A

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0803672
包装单位 1 STK
Sales key BG122Z -
目录页 页 36 (C_3_2017)
GTIN 4055626247779
单件重量(不含包装) 1,084.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈