设备标识 - EMLP-AL (85,6X54)-EX CUS - 0803216

设备标识, 可订购: 件, 铝的颜色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 85.6 x 54 mm, 标签数: 1

价格:

配置

总览

技术数据

下载

优势

  • 自黏式铝制设备标记
  • 这些标记条可用BLUEMARK CLED进行快速而简便地标识打印,且价格实惠

关键商业数据

Orderkey 0803216
包装单位 1 STK
Sales key BG815B -
GTIN 4046356938280
单件重量(不含包装) 9.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈