带钻孔的塑料标签 - EMLP 30 (45X10)R BK - 0801858

带钻孔的塑料标签, 盘卷, 黑色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 45 x 10 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 自黏式标记条非常适合于标记电气按钮
  • 抗机械和化学影响的能力高
  • 使用THERMOMARK ... 打印机可实现快速标记且价格实惠

关键商业数据

Orderkey 0801858
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 272 (C_5_2015)
GTIN 4046356783095
单件重量(不含包装) 657.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈