开槽连接块 - CES-STPG-GY-2ASI-LR - 0801714

小开槽电缆套管可容纳两根AS-i电缆(L-R),材料:SEBS,类型:左,右

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

开槽连接块,可安装两根As-i预制电缆(LL),可用于CES封闭框架。安装时,连接可也可保证符合DIN EN 50262的拉伸力。

关键商业数据

Orderkey 0801714
包装单位 10 STK
Sales key BF7CCX -
最小订货量 10 STK
目录页 页 689 (C_2_2017)
GTIN 4046356675154
单件重量(不含包装) 7.140 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈