开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X4 - 0801711

开槽连接块, 导线数: 4, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 4x  3 mm ... 4 mm , 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

插槽式电缆套管

关键商业数据

Orderkey 0801711
包装单位 10 STK
Sales key BF7CCX -
最小订货量 10 STK
目录页 页 689 (C_2_2017)
GTIN 4046356675123
单件重量(不含包装) 7.510 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈