导线标记 - UCT-WMT (15X4) VT - 0801451

导线标记, 标签纸, 紫色, 未标记, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0801451
包装单位 10 STK
Sales key BG2218 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678452
单件重量(不含包装) 10.170 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈