导线标记 - UCT-WMT (10X4) GN - 0801435

导线标记, 标签纸, 绿色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 7 mm, 标记区域大小: 10 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0801435
包装单位 10 STK
Sales key BG2218 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678292
单件重量(不含包装) 9.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈