快速标记条,扁平型 - ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407

快速标记条,扁平型, 接头, 白色, 标识, 纵向打印: 连续编号1 - 10、11 - 20等,直至91 - 100, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 标识区域大小: 5.15 x 3.5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0801407
包装单位 10 STK
Sales key BG2122 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 134 (C_3_2017)
单件重量(不含包装) 0.450 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈