高温标签 - EML-HT (D12)R /IL - 0801383

高温标签,用于热转印打印机,圆形,直径 12 mm,在最高300°C的环境下能耐热 60 秒,单独的月和年标识

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0801383
包装单位 100 STK
Sales key BG2411 -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356644808
单件重量(不含包装) 0.064 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈