带门的控制箱 - CA 2 ST PE 800X1000X300 - 0801334

图示型号为

带门的控制箱, 标识材料: 聚酯, 浅灰色 RAL 7035, 800 mm x 1000 mm x 300 mm, 锁紧类型: 门,带可替换的合页, 供货范围- ATD: 安装板

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0801334
包装单位 1
GTIN 4046356722926

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈