带门的控制箱 - CA 2 ST SH 300X400X155 - 0801282

图示型号为

带门的控制箱, 标识材料: 钢片, 浅灰色 RAL 7035, 300 mm x 400 mm x 155 mm, 锁紧方式: 门,带可替换的合页, 供货范围: 安装板

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0801282
包装单位 1
GTIN 4046356722544

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈