DIN导轨 - NS 35/ 7,5 WH PERF NZ3178S120A4 - 0800925

无可用图片

DIN导轨, 厚度: 35 mm, 高度: 7.5 mm, 依据EN 60715: 2001, 标识材料: 钢, 镀锌,白钝化, 长度: 2000 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0800925
包装单位 2 M
Sales key BG8422 -
GTIN 4017918254438
单件重量(不含包装) 718.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈