带盖的控制箱 - EN 1 ST PC 150X200X75 - 0800818

图示型号为

带盖的控制箱, 标识材料: 聚碳酸酯, 浅灰色 RAL 7035, 150 mm x 200 mm x 75 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 密封件

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0800818
包装单位 1
GTIN 4046356721233

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈