带盖的控制箱 - EN 1 ST PC 80X160X85 - 0800807

图示型号为

带盖的控制箱, 标识材料: 聚碳酸酯, 浅灰色 RAL 7035, 80 mm x 160 mm x 85 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 密封件

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0800807
包装单位 1
GTIN 4046356719568

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈