热缩套管 - WMS 2,4 (15X4)R YE CUS - 0800770

热缩套管, 盘卷, 黄色: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 0.8 - 2.4 mm, 标记区域大小: 15 x 4 mm

价格:

配置

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)
  • MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531

关键商业数据

Orderkey 0800770
包装单位 1 STK
Sales key BG8126 -
目录页 页 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356629010
单件重量(不含包装) 0.825 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈