热缩套管 - WMS 25,4 (EX40)R BK CUS - 0800732

热缩套管, 盘卷, 黑色: 用户自定义, 打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围: 8.5 ... 25.4 mm, 标识区域大小: 最大 30 mm

价格:

配置

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 可订购最大长度30 mm的个性化标签
  • MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)
  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)

关键商业数据

Orderkey 0800732
包装单位 1 STK
Sales key BG8126 -
定制(不可退回)
目录页 页 207 (C_5_2013)
GTIN 4046356628679
单件重量(不含包装) 1.363 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈