导线标记套环 - PMH 4:UNBEDRUCKT - 0800572

导线标记套环, 黄色, 未标记: 无打印标识, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 8.5 ... 12 mm, 标识区域大小: 6,2 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0800572
包装单位 50 STK
Sales key BG221B -
最小订货量 50 STK
目录页 页 471 (CL_2007)
GTIN 4017918006136
单件重量(不含包装) 0.720 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈