电缆标识标签 - US-WML 6 (13X13) - 0800472

电缆标识标签, 卡, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 6 mm, 标识区域大小: 13 x 13 mm, 标签数: 32

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 通过热转印打印保证高品质的标记图像
  • 电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
  • 操作简单快速
  • 抗溶剂
  • 保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
  • US-WML...电缆标记标签包括一个标记区域和一张透明保护膜

关键商业数据

Orderkey 0800472
包装单位 10 STK
Sales key BG2319 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 215 (C_3_2019)
GTIN 4046356607049
单件重量(不含包装) 6.051 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈