标识 - US-EML (104X140) YE - 0800467

标识, 卡, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 140 x 140 mm, 标签数: 1

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
  • US-EML ... 和 US-EMLC ... UniSheet 标识产品包括用于电气和系统工程内用于标识操作设备的标识
  • UC-EMLC...标记揭掉后再粘回也不会损坏
  • 当与高品质的色带一同使用时,它们会有很好的抗性,适合恶劣的环境中使用
  • 穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
  • 卡上留有功能描述区域
  • 低恢復力意味着标签甚至可以在不平的表面和边角使用

关键商业数据

Orderkey 0800467
包装单位 10 STK
Sales key BG2419 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 322 (C_3_2019)
GTIN 4046356606998
单件重量(不含包装) 4.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈