插芯标签 - EMT (50/28X13)R YE - 0800438

插芯标签, 用于标记西门子ET 200SP控制器, 盘卷, 黄色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标识区域大小: 1 x 50 mm x 13 mm和1 x 28 mm x 13 mm, 标签数: 500

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • EMT ... 插入式标签,用于对不同的标识套筒进行标记
  • 由于其特殊的外形,EMT ... 插入式标签一旦插入后就紧固地留在套管内
  • 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ...打印机可实现快速经济的标识打印
  • 使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损。标识还可用于恶劣的工业环境。
  • 标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识

关键商业数据

Orderkey 0800438
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 343 (C_3_2019)
GTIN 4046356584029
单件重量(不含包装) 322.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈