热缩套管 - WMS 38,1 (60X60)R YE - 0800406

热缩套管, 盘卷, 黄色, 适用的打印机: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: 无打印标识, 打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围: 12.7 ... 38.1 mm, 标签数: 250

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
  • 收缩后管件弹性不变
  • 套管已预先装配,以便更好地利用材料。
  • WMS ... 热缩套管提供固封线缆标识
  • 收缩管为导线提供额外的电隔离和机械保护
  • 通过打孔每个管上可以做最多四个分割标记
  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)

关键商业数据

Orderkey 0800406
包装单位 1 STK
Sales key BG2216 -
目录页 页 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626736
单件重量(不含包装) 1,160.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈