热缩套管 - WMS 2,4 (60X4)RXL - 0800392

图为WMS 6,4 (30X10)R型号

热缩套管,盘卷,白色,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 无打印标识,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 0.8-2.4 mm,标记区域大小: 60 x 4 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)
  • 这些收缩管经过预装以使材料得到最佳应用
  • 需要标记的导线可轻松穿过收缩管,并通过管的收缩得到固定
  • 收缩后管件弹性不变
  • 收缩管为导线提供额外的电隔离和机械保护
  • 通过打孔每个管上可以做最多四个分割标记

关键商业数据

Orderkey 0800392
包装单位 1 STK
Sales key BG2216 -
目录页 页 233 (C_3_2017)
GTIN 4046356626590
单件重量(不含包装) 1,062.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈