热缩套管 - WMS 9,5 (EX16)RL YE - 0800332

热缩套管, 盘卷, 黄色, 适用的打印机: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: 无打印标识, 未打孔, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 3.2 - 9.5 mm, 标识区域大小: 16 x 80000 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可以作为连续性盘卷供货,并且可以用THERMOMARK W2打印机进行双面打印
  • 在打印过程中收缩管被自动打孔或被切割成需要的长度
  • UL 224(125°C,600 V,所有管路)
  • MIL-STD-202G,SAE AMS-DTL-23053,SAE AS-81531
  • CSA.C22.2,编号198.1(125°C,600 V,所有管路)
  • 单个标记可以分别切割为最多至1m的长度

关键商业数据

Orderkey 0800332
包装单位 1 STK
Sales key BG2216 -
目录页 页 235 (C_3_2017)
GTIN 4046356626118
单件重量(不含包装) 955.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈