快速标记条 - ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - 0800268

图为ZBM及ZBFM型号

快速标记条, 标签纸, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号 从1 ... 100, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 4.2 x 5.2 mm, 标签数: 100

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0800268
包装单位 10 STK
Sales key BG2123 -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918005863
单件重量(不含包装) 3.474 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈