标记纸 - SK U YE:UNGESTANZT - 0800132

标记纸, Din A4, 黄色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 办公室打印系统, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 210 mm, 标识区域大小: 296 x 210 mm

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 未穿孔的S KU...标识卡可用于客户的标签设计
  • 这些标签特别为激光打印机研发
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMKL...标记条
  • 可以用市场上提供的激光打印机打印

关键商业数据

Orderkey 0800132
包装单位 10 STK
Sales key BG2114 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 344 (C_3_2019)
GTIN 4017918005740
单件重量(不含包装) 15.710 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈