插芯标签 - EMT (50X26)R TQ - 0800053

插芯标签, 用于标记西门子ET 200SP控制器, 盘卷, 青绿色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标记区域大小: 50 x 26 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 插芯标签,用于西门子 ET 200S 控制器
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • 精确的打印质量
  • 标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT标识
  • 用于标记其它厂家控制器和模块的EMT...插入式标记条有不同的尺寸

关键商业数据

Orderkey 0800053
包装单位 1 STK
Sales key BG2411 -
目录页 页 345 (C_3_2017)
GTIN 4046356545570
单件重量(不含包装) 335.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈