快速标记条 - ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0800035

快速标记条, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 2 ... 20、22 ... 40等直至80 ... 100的偶数, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0800035
包装单位 10 STK
Sales key BG2122 -
定制(不可退回)
目录页 页 125 (C_3_2017)
单件重量(不含包装) 1.120 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈