快速标记条 - ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0800019

图示为该产品的各种类型

快速标记条,接头,白色,标识,横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 5.2 mm,标记区域大小: 5.15 x 10.5 mm

价格:

配置

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 0800019
包装单位 10 STK
Sales key BG2122 -
最小订货量 10 STK
目录页 页 125 (C_3_2017)
单件重量(不含包装) 1.120 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈