穿墙端子 - DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8) - 0750017

Durchführungsklemme, 接线方式: 螺钉连接, 焊接/滑套连接, 位数: 0, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 宽度: 6.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0750017
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
目录页 页 289 (CL_2002)
GTIN 4017918005436
单件重量(不含包装) 6.570 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈