穿墙端子 - DFK-TP(1,6X0,8) - 0736031

图为DFK-WW型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, TP连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 宽度: 6.1 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0736031
包装单位 1
目录页 页 288 (CL-2002)
GTIN 4017918005412

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈