穿墙端子 - DFK-WW(1 X1) - 0735032

图示产品为6位

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, Wire-Wrap®连接, 位数: 1, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 宽度: 5.9 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 允许连接两条绞线
  • 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
标志

关键商业数据

Orderkey 0735032
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
目录页 页 363 (CL_2005)
GTIN 4017918005405
单件重量(不含包装) 5.570 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈