穿墙端子 - HDFK 95-F-VP GNYE - 0717665

图为 HDFK 95-F-VP 型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 电缆端头, 位数: 1, 负载电流: 232 A, 横截面: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 厚度: 25 mm, 颜色: 黄绿相间

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0717665
包装单位 10 STK
Sales key AABJDA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918976798
单件重量(不含包装) 176.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈