穿墙端子 - HDFKV 10-VP-HV - 0717254

图为7位型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 63 A, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 90 °, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
  • 可自动补偿壁厚,全球通用
  • 即使是低粘度模塑化合物也能可靠密封
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0717254
包装单位 50 STK
Sales key AABDDA -
目录页 页 638 (CC_2009)
GTIN 4017918904470
单件重量(不含包装) 17.781 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈