穿墙端子 - HDFKV 10-TWIN-HV - 0717241

图为7位型号

穿墙端子, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 57 A, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
  • 可自动补偿壁厚,全球通用
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0717241
包装单位 50 STK
Sales key AABDDA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 641 (CC_2009)
GTIN 4017918904487
单件重量(不含包装) 31.880 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈