插座 - HCC 4-F BK - 0716200

插座, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 25 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 10, 横截面:0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 厚度: 92 mm, 高度: 18 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: 直接螺钉连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0716200
包装单位 50 STK
Sales key BE1ZWX -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356155700
单件重量(不含包装) 43.230 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈