穿墙端子 - HDFK 10-VP-HV/Z - 0714558

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 63 A, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0714558
包装单位 50 STK
Sales key AABDDA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 635 (CC_2009)
GTIN 4046356182829
单件重量(不含包装) 16.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈