穿墙端子 - HDFKV 10/Z - 0714053

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 90 °, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0714053
包装单位 50 STK
Sales key AABDDA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 629 (CC_2009)
GTIN 4046356180160
单件重量(不含包装) 21.548 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈