螺栓连接端子 - OTTA 6 PH2 - 0713119

螺栓连接端子, 带PH2螺钉, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺栓连接, 连接量: 2, 宽度: 11 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0713119
包装单位 50 STK
Sales key BE4513 -
GTIN 4046356013321
单件重量(不含包装) 22.773 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈