连接器外壳 - STG 10-VBST 4 - 0710976

连接器外壳, 长度: 14.7 mm, 宽度: 61.3 mm, 高度: 45 mm, 位数: 10, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0710976
包装单位 1500 STK
Sales key BE5Z3X -
最小订货量 1500 STK
GTIN 4017918904289
单件重量(不含包装) 9.730 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈