印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 0710248

图为10位穿墙式连接器

穿墙式插座, 额定横截面: 2.5 mm², 颜色: 绿色, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: 锡, 触点类型: 针式连接器, 电位数: 9, 行数: 1, 每行位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: DFK-MSTB 2,5/..-GF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 安装: 直接安装, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 9.3 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, 锁紧装置: 螺钉紧固, 包装类型: 纸箱包装

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
  • 自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0710248
包装单位 50 STK
Sales key AAAFJA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 353 (C_1_2013)
GTIN 4017918005276
单件重量(不含包装) 9.107 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈