穿墙端子 - HDFK 95 - 0709534

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 232 A, 横截面: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 25 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 借助安装销的端子,易于分组
  • 只需将端子两半卡接在一起即可完成组装
  • 绝缘外壳采用卡接,可自动补偿板厚
  • 带螺钉锁紧装置的通用螺钉连接
  • 隔板增加了电气间隙和爬电距离
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0709534
包装单位 10 STK
Sales key AABJDA -
目录页 页 620 (C_1_2013)
GTIN 4017918117047
单件重量(不含包装) 244.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈